RiLineX skrusikringselement

Art.nr: RX 9364022

Kompakt RiLineX skrusikringselement for 60 mm samleskinnesystemer. For sylindersikring 10 x 38 mm med optisk LED-sikringsovervåking. For sikker kontakt med sylindersikringene har apparatet spesielle sikringsholdere som kan låses når åpen og plomberes når lukket. Strekkfjærklemmer på opptil 6 mm² i en vinkel på 45° gjør det enklere å koble til lederne. Apparatet er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon med halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm.

Art.nr:
RX 9364022
Fordeler
Sikker kontakt med sikringsinnsatsene (uten skruelokk)
Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Optisk LED-sikringsovervåking
Spenningstest gjennom separat åpning
Vedlikeholdsfri trekkfjærtilkobling opp til 16 mm²
Fullstendig berøringsbeskyttelse uten ekstra tilbehør som skruelokk
Produktendring
(Sekundær)
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 35745
RAL 9005
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Trekkfjærklemme
Driftsstrøm maks.
32 A
Måledriftsspenning
400 V AC
Effekt-utgang
nede
Polantall
3-polet
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensjoner
Bredde: 17,8 mm
Høyde: 262,5 mm
Dybde: 95 mm
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
1,5 ‐ 6 mm²
Tilkobling av runde kabler, fintrådet med endehylse AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
1,5 ‐ 6 mm²
Tilkobling av runde kabler, flertrådet AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Målespenning
400 V AC
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Normer
IEC/DIN EN 60 947-3
Merkeisolasjonsspenning Ui
800 V
Tapseffekt maks.
3 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Drifts-luftfuktighet maks.
90 %
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Brukskategori
AC-20B (400 V/100 A)
Sikringsinnsatser
10 x 38 mm
Brannbelastning
3,565 MJ/m²
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
1,008 kg
Bruttovekt
1,014 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,043
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,72
Tolltariffnummer
85369095
ETIM 9
EC001644
Produktbeskrivelse
RX skruesikringselement 32 A, 3-polet, 10 x 38 mm, med LED, B: 18 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning