Kompakt RiLineX sikringsholder klasse CC for 60 mm samleskinnesystemer. For sylindrisk sikring klasse CC (30 A) med optisk LED‑overvåking av sikringen. For sikker kontakt med sylindriske sikringer er enheten utstyrt med spesielle sikringsholdere, som kan låses i åpen tilstand og plomberes i lukket tilstand. For enkel tilkobling av ledere benyttes fjærklemmer opptil 6 mm² i 45° vinkel. Enheten er egnet for verktøyløs påklikkmontering med semi‑automatisk skinsjustering for 5 og 10 mm. Avhengig av utførelse også tilgjengelig med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ).