RiLineX sikringsholder

Art.nr: RX 9364004

Kompakt RiLineX sikringsholder klasse CC for 60 mm samleskinnesystemer. For sylindersikring klasse CC (30 A) med optisk LED-sikringsovervåkning. For sikker kontakt med sylindersikringene har apparatet spesielle sikringsholdere som kan låses når åpen og plomberes når lukket. Strekkfjærklemmer på opptil 6 mm² i en vinkel på 45° gjør det enklere å koble til lederne. Apparatet er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon med halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm. Inklusive elektronisk sikringsovervåkning.

Art.nr:
RX 9364004
Fordeler
Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
For klasse CC-sikring i henhold til UL 248-4
UL-godkjent i henhold til UL 4248
Innovativ svingmekanisme, som muliggjør selektiv utskifting av enkeltstående sikringsinnsatser
Lett tilgjengelige push-in-tilkoblinger i nedre del
Verktøy for uttak av sikringer inkludert i leveransen
Låsbar og plomberbar
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
General colour
RAL 9005
RAL 35745
Merkestrøm (maks.)
30 A
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Trekkfjærklemme
Måledriftsspenning
600 V AC
Elektriske verdier UL (SCCR)
200 kA - 600 V, sikring klasse CC maks. 30 A, JDDZ/7
Polantall
3-polet
Dimensjoner
Bredde: 27 mm
Høyde: 263 mm
Dybde: 123,5 mm
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
1,5 ‐ 6 mm²
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Sikringsinnsatser
Class CC
For sikringstype (Class)
Sikringsklasse CC
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
1,2 kg
Bruttovekt
1,406 kg
Tolltariffnummer
85369095
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning