RiLineX NH sikringslastskillebryter

Art.nr: RX 9362110

RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 1 for 60 mm DIN-skinnesystem. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med skruekobling størrelse M10. Kabelutgangen kan konverteres individuelt på toppen eller bunnen.

Art.nr:
RX 9362110
Utførelse
For 60 mm samleskinnesystemer
Fordeler
Deksel: låsbart og forseglingsbart
Spenningstest gjennom separat åpning
Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Vertøyfri ombygging av kabelutgangen
Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid
Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge
RAL 9005
RAL 35745
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Skrue M10
Sikringsinnsatser
NH 1
Måledriftsspenning
690 V AC
For NH-størrelse
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 181,5 mm
Høyde: 298 mm
Dybde: 116,7 mm
Driftstemperaturområde
-5 °C...35 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Polantall
3-polet
Brukskategori
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
DC-21B (440 V/100 A)
Smussklasse
3
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Brannbelastning
36,19 MJ/m²
Tapseffekt maks.
51 W
Effekttap per smeltesikring (maks.)
23 W
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
2,273 kg
Bruttovekt
2,448 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,39
Tolltariffnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX NH-sikringslastskillebryter gr. 1, 250 A, 3-polet, skrue M10
Godkjenninger
CQC-CCC
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning