RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 2 for 60 mm DIN-skinnesystem. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med skruekobling størrelse M10. Kabelutgangen kan konverteres individuelt på toppen eller bunnen.
- Art.nr:
- RX 9362210
- Utførelse
- For 60 mm samleskinnesystemer
- Fordeler
- Deksel: låsbart og forseglingsbart
- Spenningstest gjennom separat åpning
- Vertøyfri ombygging av kabelutgangen
- Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid
- Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt - Farge
- RAL 9005
RAL 35745 - For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M10
- Sikringsinnsatser
- NH 2
- Måledriftsspenning
- 690 V AC
- For NH-størrelse
- 2
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- Dimensjoner
- Bredde: 208,5 mm
Høyde: 298,6 mm
Dybde: 134,6 mm - Driftstemperaturområde
- -5 °C...35 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Polantall
- 3-polet
- Smussklasse
- 3
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Brannbelastning
- 46,16 MJ/m²
- Tapseffekt maks.
- 98 W
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,87 kg
- Bruttovekt
- 3,942 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,75
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,35
- Tolltariffnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivelse
- RX NH-sikringslastskillebryter gr. 2, 400 A, 3-polet, skrue M10
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Safety instructions
- Veiledning