RiLineX NH sikringslastskillebryter

Art.nr: RX 9362250

RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 2 for 60 mm DIN-skinnesystem. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med rammeklemme for tilkobling av rundledere fra min. 120 til maks. 300 mm². Kabelutgangen kan konverteres individuelt på toppen eller bunnen.

Art.nr:
RX 9362250
Utførelse
For 60 mm samleskinnesystemer
Fordeler
Deksel: låsbart og forseglingsbart
Spenningstest gjennom separat åpning
Vertøyfri ombygging av kabelutgangen
Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid
Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge
RAL 9005
RAL 35745
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsinnsatser
NH 2
Måledriftsspenning
690 V AC
For NH-størrelse
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 208,5 mm
Høyde: 298,6 mm
Dybde: 134,6 mm
Driftstemperaturområde
-5 °C...35 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Polantall
3-polet
Smussklasse
3
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Brannbelastning
50,96 MJ/m²
Tapseffekt maks.
98 W
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,25 kg
Bruttovekt
4,355 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,75
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
28,84
Tolltariffnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX NH-sikringslastskillebryter gr. 2, 400 A, 3-polet, rammeklemme
Godkjenninger
CQC-CCC
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning