RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 000 for 60 mm DIN-skinnesystem. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med rammeklemme for tilkobling av rundledere fra min. 1,5 til maks. 50 mm². Inkludert elektronisk sikringsovervåking.
- Art.nr:
- RX 9362423
- Utførelse
- For 60 mm samleskinnesystemer
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ) - Fordeler
- Deksel: låsbart og forseglingsbart
- Spenningstest gjennom separat åpning
- Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
- Vertøyfri ombygging av kabelutgangen
- Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid
- Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt - Farge
- RAL 9005
RAL 35745 - Leveringsomfang
- Inkl. kontaktplugg for elektrisk sikringsovervåking
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Effekt-utgang
- nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Sikringsinnsatser
- NH 000
- Merkeisolasjonsspenning Ui
- 1 000 V
- Måledriftsspenning
- 690 V AC
- For NH-størrelse
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- Dimensjoner
- Bredde: 53 mm
Høyde: 301,1 mm
Dybde: 103 mm - Driftstemperaturområde
- -5 °C...35 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Polantall
- 3-polet
- Brukskategori
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Smussklasse
- 3
- med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
- Ja
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Brannbelastning
- 13,62 MJ/m²
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Tapseffekt maks.
- 36 W
- Effekttap per smeltesikring (maks.)
- 9 W
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,96 kg
- Bruttovekt
- 0,985 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,404
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,54
- Tolltariffnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivelse
- RX NH-sikringslastskillebryter gr. 000, 125 A, 3-polet, bunnuttak, rammeklemme, med sikringsovervåkning
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Safety instructions
- Veiledning