RiLineX NH sikringslastskillebryter

Art.nr: RX 9362424

RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 000 for 60 mm DIN-skinnesystem. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med rammeklemme for tilkobling av rundledere fra min. 1,5 til maks. 50 mm². Kabelutgang oppe. Inkludert elektronisk sikringsovervåking.

Art.nr:
RX 9362424
Utførelse
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
For 60 mm samleskinnesystemer
Fordeler
Deksel: låsbart og forseglingsbart
Spenningstest gjennom separat åpning
Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Vertøyfri ombygging av kabelutgangen
Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid
Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge
RAL 9005
RAL 35745
Leveringsomfang
Inkl. kontaktplugg for elektrisk sikringsovervåking
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Effekt-utgang
oppe
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsinnsatser
NH 000
Merkeisolasjonsspenning Ui
1 000 V
Måledriftsspenning
690 V AC
For NH-størrelse
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 53 mm
Høyde: 301,1 mm
Dybde: 103 mm
Driftstemperaturområde
-5 °C...35 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Polantall
3-polet
Brukskategori
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Smussklasse
3
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
Ja
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Brannbelastning
13,62 MJ/m²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse
1,5 ‐ 16 mm²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
1,5 ‐ 50 mm²
Tapseffekt maks.
36 W
Effekttap per smeltesikring (maks.)
9 W
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,85 kg
Bruttovekt
0,879 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,475
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,85
Tolltariffnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX NH-sikringslastskillebryter gr. 000, 125 A, 3-polet, utgang oppe, rammeklemme, med sikringsovervåkning
Godkjenninger
CQC-CCC
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning