RiLineX NH sikringslastskillebryter

Art.nr: RX 9363035

RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 00 for montasjeplater. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med rammeklemme for tilkobling av rundledere fra min. 1,5 til maks. 95 mm². Inkludert elektronisk sikringsovervåking.

Art.nr:
RX 9363035
Utførelse
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
For montasjeplateoppbygging
Fordeler
Deksel: låsbart og forseglingsbart
Spenningstest gjennom separat åpning
Vertøyfri ombygging av kabelutgangen
Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid
Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge
RAL 9005
RAL 35745
Leveringsomfang
Inkl. kontaktplugg for elektrisk sikringsovervåking
for mounting plate assembly
Ja
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsinnsatser
NH 00
NH 000
Merkeisolasjonsspenning Ui
1 000 kV
Måledriftsspenning
690 V AC
For NH-størrelse
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 106 mm
Høyde: 228,9 mm
Dybde: 86,1 mm
Tilkobling av rundledere
1,5 ‐ 16 mm²
Driftstemperaturområde
-5 °C...35 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Polantall
3-polet
Brukskategori
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Smussklasse
3
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
Ja
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Brannbelastning
13,24 MJ/m²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse
1,5 ‐ 95 mm²
Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
1,5 ‐ 95 mm²
Tverrsnitt rund leder
1,5 ‐ 16 mm²
Tapseffekt maks.
16 W
Effekttap per smeltesikring (maks.)
12 W
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,885 kg
Bruttovekt
0,962 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,268
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,98
Tolltariffnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX NH-sikringslastskillebryter gr.00, 160 A, 3-polet, rammeklemme, med sikringsovervåking 800 V, montasjeplateutførelse
Godkjenninger
CQC-CCC
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning