RiLineX NH sikringslastskillebryter

Art.nr: RX 9363215

RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 2 for montasjeplater. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med skruekobling størrelse M10. Inkludert elektronisk sikringsovervåking.

Art.nr:
RX 9363215
Utførelse
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
For montasjeplateoppbygging
Fordeler
Deksel: låsbart og forseglingsbart
Spenningstest gjennom separat åpning
Vertøyfri ombygging av kabelutgangen
Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid
Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge
RAL 9005
RAL 35745
Leveringsomfang
Inkl. kontaktplugg for elektrisk sikringsovervåking
for mounting plate assembly
Ja
Effekt-utgang
oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Skrue M10
Sikringsinnsatser
NH 2
Merkeisolasjonsspenning Ui
1 000 kV
Måledriftsspenning
690 V AC
For NH-størrelse
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner
Bredde: 208,5 mm
Høyde: 348,7 mm
Dybde: 128,7 mm
Driftstemperaturområde
-5 °C...35 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...70 °C
Polantall
3-polet
Smussklasse
3
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
Ja
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Brannbelastning
48,8 MJ/m²
Tapseffekt maks.
71 W
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,7 kg
Bruttovekt
3,746 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,32
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
25,03
Tolltariffnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX NH-sikringslastskillebryter gr.2, 400 A, 3-polet, skrue M10, med sikringsovervåkning 800 V, montasjeplatemontering
Godkjenninger
CQC-CCC
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning