RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 3 for montasjeplater. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med skruekobling størrelse M10. Inkludert elektronisk sikringsovervåking.
- Art.nr:
- RX 9363315
- Utførelse
- For montasjeplateoppbygging
- Fordeler
- Deksel: låsbart og forseglingsbart
- Spenningstest gjennom separat åpning
- Vertøyfri ombygging av kabelutgangen
- Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid
- Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt - Farge
- RAL 9005
RAL 35745 - Leveringsomfang
- Inkl. kontaktplugg for elektrisk sikringsovervåking
- for mounting plate assembly
- Ja
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Skrue M10
- Sikringsinnsatser
- NH 3
- Merkeisolasjonsspenning Ui
- 1 000 kV
- Måledriftsspenning
- 690 V AC
- For NH-størrelse
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- Dimensjoner
- Bredde: 250 mm
Høyde: 348,6 mm
Dybde: 128,7 mm - Driftstemperaturområde
- -5 °C...35 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Polantall
- 3-polet
- Smussklasse
- 3
- med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
- Ja
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Brannbelastning
- 50,46 MJ/m²
- Tapseffekt maks.
- 84 W
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,21 kg
- Bruttovekt
- 4,216 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,68
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,57
- Tolltariffnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivelse
- RX NH-sikringslastskillebryter gr.3, 630 A, 3-polet, skrue M10, med sikringsovervåkning 800 V, montasjeplatemontering
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Safety instructions
- Veiledning