RiLine NH-sikringslastskiller i størrelsene 000 for montasjeplater. Dekselet er låsbart, kan plomberes og har visuell sikringsovervåking. Sikker spenningstesting utføres via integrert målepunkt på dekselet. NH-sikringslastskillere har en parkeringsposisjon for å gjøre vedlikeholdsarbeidet enklere. Tilkoblingsversjon med rammeklemme for tilkobling av rundledere fra min. 1,5 til maks. 50 mm².
- Art.nr:
- RX 9363420
- Utførelse
- For montasjeplateoppbygging
- Fordeler
- Deksel: låsbart og forseglingsbart
- Spenningstest gjennom separat åpning
- Vertøyfri ombygging av kabelutgangen
- Parkeringsposisjon for forenklet vedlikeholdsarbeid
- Alle varianter også med elektronisk sikringsovervåking
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt - Farge
- RAL 9005
RAL 35745 - for mounting plate assembly
- Ja
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Rammeklemme
- Sikringsinnsatser
- NH 000
- Merkeisolasjonsspenning Ui
- 1 000 kV
- Måledriftsspenning
- 690 V AC
- For NH-størrelse
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
- Dimensjoner
- Bredde: 53 mm
Høyde: 216 mm
Dybde: 80,1 mm - Tilkobling av rundledere
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...35 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Polantall
- 3-polet
- Brukskategori
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-21B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Smussklasse
- 3
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Brannbelastning
- 7,29 MJ/m²
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Tverrsnitt rund leder
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tapseffekt maks.
- 26 W
- Effekttap per smeltesikring (maks.)
- 9 W
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,52 kg
- Bruttovekt
- 0,543 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,26
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,57
- Tolltariffnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivelse
- RX NH-sikringslastskillebryter gr. 000, 125 A, 3-polet, rammeklemme
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Safety instructions
- Veiledning