RiLineX sikringslastskillebryter D-Switch

Art.nr: RX 9360824

RiLineX sikringslastskillebryter for 60 mm samleskinnesystemer. For bruk med D 01 (via monteringsring) og D 02 smeltesikringer (maks. 63 A). Også egnet for bruk med 10 x 38 mm sylinderlåser ved hjelp av de medfølgende holdefjærene. Integrert optisk LED-sikringsovervåking og elektronisk sikringsovervåking med signalkontakter. Bryteren kan låses i av- og på-posisjon. Strekkfjærklemmer på opptil 16 mm² i en vinkel på 45° gjør det enklere å koble til lederne. Apparatet er egnet for verktøyfri snap-on-installasjon med halvautomatisk skinnejustering for 5 og 10 mm.

Art.nr:
RX 9360824
Utførelse
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
Fordeler
Sikker kontakt med sikringsinnsatsene (uten skruelokk)
Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Optisk LED-sikringsovervåking
Spenningstest gjennom separat åpning
Vedlikeholdsfri trekkfjærtilkobling opp til 16 mm²
Fullstendig berøringsbeskyttelse uten ekstra tilbehør som skruelokk
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
General colour
RAL 35745
RAL 9005
Leveringsomfang
4 sikringslastskillebrytere
12 reduksjonsstykker for sikringer D 01
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Trekkfjærklemme
Driftsstrøm maks.
63 A
Måledriftsspenning
400 V AC
Effekt-utgang
nede
Polantall
3-polet
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensjoner
Bredde: 35,8 mm
Høyde: 263 mm
Dybde: 104,2 mm
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Overspenningskategori
4
Smussklasse
3
Normer
IEC/DIN EN 60 947-3
Merkeisolasjonsspenning Ui
800 V
Tapseffekt maks.
5,5 W
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Drifts-luftfuktighet maks.
90 %
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Brukskategori
AC-22B (400 V/100 A)
Sikringsinnsatser
D 01 (med reduksjonsstykke)
D 02
10 x 38 mm
Brannbelastning
6,433 MJ/m²
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)
Ja
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
2,232 kg
Bruttovekt
2,236 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,105
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,81
Tolltariffnummer
85365080
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX-sikringslastskillebryter 63 A, 3-polet, med LED og sikringsovervåkning, B: 36 mm (D-Switch)
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning