RiLineX tilkoblingsrom avdekning for RiLineX NH-sikringslastskillebrytere i størrelse 00, kan brukes med monteringsplate.
- Art.nr:
- RX 9365520
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 9005
- Pakker for best.nr.
- 9363000
- 9363005
- 9363030
- 9363035
- Dimensjoner
- Bredde: 106 mm
Høyde: 35 mm
Dybde: 46 mm - Brannbelastning
- 0,778 MJ/m²
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,13 kg
- Bruttovekt
- 0,13 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,91
- Tolltariffnummer
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeskrivelse
- RX tilkoblingsrom avdekning for NH-sikringslastskiller st. 00 (for monteringsplate)
- Dokumentasjon
- Quick guide