RiLineX tilkoblingsrom-avdekning for NH-sikrings-lastskillebrytere

Art.nr: RX 9365530

RiLineX tilkoblingsrom avdekning for RiLineX NH sikringslastskillebrytere i størrelse 00, kan brukes med samleskinne.

Art.nr:
RX 9365530
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
Pakker for best.nr.
9362000
9362005
9362030
9362035
Dimensjoner
Bredde: 106 mm
Høyde: 41,4 mm
Dybde: 62 mm
Brannbelastning
0,95 MJ/m²
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,144 kg
Bruttovekt
0,144 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,02
Tolltariffnummer
73269098
ETIM 9
EC000775
Produktbeskrivelse
RX tilkoblingsrom avdekning for NH sikringslastskillebryter st. 00 (skinnesystem 60 mm)
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide