RiLineX tilkoblingsrom avdekning for RiLineX NH-sikringslastskillebrytere størrelse 1, kan brukes med monteringsplate og samleskinne.
- Art.nr:
- RX 9365531
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 9005
- Pakker for best.nr.
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 9363110
- 9363115
- Dimensjoner
- Bredde: 181,5 mm
Høyde: 66 mm
Dybde: 62,6 mm - Brannbelastning
- 1,836 MJ/m²
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,3 kg
- Bruttovekt
- 0,334 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,04
- Tolltariffnummer
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeskrivelse
- Tilkoblingsrom avdekning for NH-sikrings-lastskillebryter st. 1
- Dokumentasjon
- Quick guide