RiLineX tilkoblingsrom-avdekning for NH-sikrings-lastskillebrytere

Art.nr: RX 9365532

RiLineX tilkoblingsrom avdekning for RiLineX NH-sikringslastskillebrytere størrelse 2, kan brukes med monteringsplate og samleskinne.

Art.nr:
RX 9365532
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
Pakker for best.nr.
9362210
9362215
9362250
9363210
9363215
Dimensjoner
Bredde: 208,5 mm
Høyde: 60 mm
Dybde: 89,6 mm
Brannbelastning
3,002 MJ/m²
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,436 kg
Bruttovekt
0,439 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,96
Tolltariffnummer
85472000
ETIM 9
EC000775
Produktbeskrivelse
Tilkoblingsrom avdekning for NH-sikrings-lastskillebryter st. 2
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide