RiLineX tilkoblingsrom-avdekning for NH-sikrings-lastskillebrytere

Art.nr: RX 9365533

RiLineX tilkoblingsrom avdekning for RiLineX NH-sikringslastskillebrytere størrelse 3, kan brukes med monteringsplate og samleskinne.

Art.nr:
RX 9365533
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
Pakker for best.nr.
9362310
9362315
9362350
9363310
9363315
Dimensjoner
Bredde: 250 mm
Høyde: 60 mm
Dybde: 89,6 mm
Brannbelastning
3,694 MJ/m²
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,506 kg
Bruttovekt
0,508 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,42
Tolltariffnummer
85472000
ETIM 9
EC000775
Produktbeskrivelse
Tilkoblingsrom avdekning for NH-sikrings-lastskillebryter st. 3
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide