RiLineX apparatadapter

Art.nr: RX 9360710

RiLineX apparatadapter (16 A, 3-polet, inkl. tilkoblingskabler) i bredde 45 mm for 60 mm samleskinnesystemer. Med montert, verktøyfritt justerbar monteringsskinne for snap-on-montering av apparatene.

Art.nr:
RX 9360710
Utførelse
med tilkoblingsledning
Fordeler
For montering av utstyr for montering av DIN-skinner, f.eks. motorstartere
Ferdigkonfeksjonert tilkoblingsledning
Enkel plug-in-låsing av apparatskinnene
Valgfri beskyttelse mot forskyvning av apparatet
Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Enkel montering
Reduksjon av artikkelutvalget gjennom koordinert tilbehør
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
RAL 35745
Tilkoblingsledninger (AWG)
AWG 14
Merkestrøm (maks.)
16 A
Merkestrøm rund leder
16 A
Merkestrøm rund leder (UL)
16 A
Elektriske verdier UL (SCCR)
5 kA – 600 V, RMS, ubeskyttet
100 kA - 600 V, sikring klasse RK5 maks. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 16 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, Combination Motor Controller maks. 12,5 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 40 A, NHJH/7
50 kA - 480 V, automatsikring maks. 22 A, DIVQ/7
Effekt-utgang
nede
For skinnesystemer med senteravstand
60 mm
Lengde tilkoblingskabel
150 mm
Polantall
3-polet
Passer for samleskinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensjoner
Bredde: 45 mm
Høyde: 239,4 mm
Dybde: 36,2 mm
Bæreskinner antall/høyde
1 / 10 mm
Passer for samleskinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Målespenning
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Smussklasse
3
Normer
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Merkestøtspenning Uimp
8 kV
Merkeisolasjonsspenning Ui
1 000 V
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Drifts-luftfuktighet maks.
90 %
Driftstemperaturområde
-5 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde
-25 °C...75 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
10...90 %
Brannbelastning
3,419 MJ/m²
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
1,2 kg
Bruttovekt
1,35 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,108
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
8,51
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177997035
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX apparatadapter 16 A, AWG 14, 3-polet, B: 45 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Safety instructions
Veiledning