RiLineX apparatadapter (100 A, 3-polet, inkl. tilkoblingskabler) i bredde 72 mm for 60 mm samleskinnesystemer. Med integrerte innpressingsmuttere.
- Art.nr:
- RX 9360790
- Utførelse
- med tilkoblingsledning
- Fordeler
- For montering av utstyr for montering av DIN-skinner, f.eks. motorstartere
- Ferdigkonfeksjonert tilkoblingsledning
- Enkel plug-in-låsing av apparatskinnene
- Valgfri beskyttelse mot forskyvning av apparatet
- Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
- Enkel montering
- Reduksjon av artikkelutvalget gjennom koordinert tilbehør
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 9005
RAL 35745 - Tilkoblingsledninger (AWG)
- AWG 2
- Merkestrøm (maks.)
- 100 A
- Merkestrøm rund leder
- 100 A
- Merkestrøm rund leder (UL)
- 100 A
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- null
- 100 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 200 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 70 A, DIVQ/7
- 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 100 A, NHJH/7
- 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller maks. 75 A, NHJH/7
- Effekt-utgang
- nede
- For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Polantall
- 3-polet
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensjoner
- Bredde: 72 mm
Høyde: 239,4 mm
Dybde: 36,6 mm - Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Målespenning
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Smussklasse
- 3
- Normer
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Merkestøtspenning Uimp
- 8 kV
- Merkeisolasjonsspenning Ui
- 1 000 V
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Drifts-luftfuktighet maks.
- 90 %
- Driftstemperaturområde
- -5 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Brannbelastning
- 4,748 MJ/m²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,77 kg
- Bruttovekt
- 0,785 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,332
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,34
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177996946
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
- RX apparatadapter 100 A, AWG 2, 3-polet, B: 72 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Safety instructions
- Veiledning