Apparatadapter 54 mm. Snap-on-montering av apparatene.
- Art.nr:
- RX 9360707
- Utførelse
- uten kontaktsystem
- Fordeler
- For montering av utstyr for montering av DIN-skinner, f.eks. motorstartere
- Enkel plug-in-låsing av apparatskinnene
- Valgfri beskyttelse mot forskyvning av apparatet
- Reduksjon av artikkelutvalget gjennom koordinert tilbehør
- Snapmontering og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 9005
RAL 35745 - For skinnesystemer med senteravstand
- 60 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 54 mm
Høyde: 239,4 mm
Dybde: 36,2 mm - Passer for samleskinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Passer for samleskinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Polantall
- 3-polet
- Bæreskinner antall
- 1
- Målespenning
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Brannbelastning
- 3,849 MJ/m²
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 1,26 kg
- Bruttovekt
- 1,278 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,69
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997042
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
- RX apparatbærer B: 54 mm, uten kontaktsystem
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Safety instructions
- Veiledning