Innstikklist for apparatadapter og apparatbærer

Art.nr: RX 9365710

El nummer: E2417587

RiLineX innstikklist for utvidelse til siden av apparatadaptere og apparatbærere. Innstikklisten kan festes til høyre og venstre på apparatadapteren og gjør det mulig å føre gjennom tynne kabler.

Art.nr:
RX 9365710
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
Dimensjoner
Bredde: 9,09 mm
Høyde: 240 mm
Brannbelastning
0,562 MJ/m²
Pakkeenhet
8 stk.
Nettovekt
0,2 kg
Bruttovekt
0,221 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,16
Tolltariffnummer
85369095
ETIM 9
EC002498
Produktbeskrivelse
RX innstikklist for apparatadapter/-bærer BH: 9,09x240 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide