RiLineX monteringsskinne for apparatadapter

Art.nr: RX 9365741

RiLineX monteringsskinne for apparatadapter i bredde 45 mm for 60 mm samleskinnesystemer. Høydejusterbar, ideell for montering av motorstarterkombinasjoner med ulike festenivåer. For montering av utenpåliggende apparater med snap-on-feste på apparatadapter og apparatbærer.

Art.nr:
RX 9365741
Utførelse
med høydejustering
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 9005
RAL 35745
Pakker for best.nr.
9360710
9360720
9360730
Dimensjoner
Bredde: 45 mm
Høyde: 12 mm, 20 mm
Pakkeenhet
8 stk.
Nettovekt
0,144 kg
Bruttovekt
0,148 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,99
Tolltariffnummer
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeskrivelse
RX bæreskinne med høydejustering, B: 45 mm
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide