RiLineX forskyvningsbeskyttelse for støtteskinner for apparatadapter, bredde 54 mm. Egnet for 60 mm samleskinnesystemer. Anbefales for vertikalt montert basissystem eller komplett board.
- Art.nr:
- RX 9365735
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 9005
- Pakker for best.nr.
- 9360740
- 9360760
- 9360780
- 9365725
- Dimensjoner
- Bredde: 54 mm
- Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,04 kg
- Bruttovekt
- 0,044 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,27
- Tolltariffnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC002498
- Produktbeskrivelse
- RX forskyvingsbeskyttelse for bæreskinne B: 54 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide