RiLineX låsekile, bredde 54 mm, for festing av motorstarterkombinasjoner med apparatadaptere for 60 mm samleskinnesystemer.
- Art.nr:
- RX 9365749
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festetilbehør
- Pakker for best.nr.
- 9360.740
- 9360.760
- 9360.780
- Dimensjoner
- Bredde: 54 mm
- Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,096 kg
- Bruttovekt
- 0,112 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- Produktbeskrivelse
- RX låsekile for apparatadapter B: 54 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide