RiLineX-tilkoblingsstift for apparatadapter og apparatbærer

Art.nr: RX 9365700

RiLineX-tilkoblingsstift for tilkobling av CB apparatadaptere (160 A-versjoner) for 60 mm samleskinnesystemer.

Art.nr:
RX 9365700
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 35745
Pakker for best.nr.
9360705
9360707
9360710 - 9360798
Pakkeenhet
50 stk.
Nettovekt
0,05 kg
Bruttovekt
0,019 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,38
Tolltariffnummer
39269097
ETIM 9
EC001121
Produktbeskrivelse
RX koblingspinne for apparatadapter/-bærer
Forklaringer
PCF-declaration
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide