RiLineX utvidelsesmodul, bredde 45 mm for å forlenge apparatadapteren med 60 mm for samleskinnesystemer.
- Art.nr:
- RX 9365750
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 9005
- Pakker for best.nr.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 9360705
- Dimensjoner
- Bredde: 45 mm
Høyde: 60 mm - Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,232 kg
- Bruttovekt
- 0,247 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,59
- Tolltariffnummer
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeskrivelse
- RX utvidelsesblokk for apparatadapter/-bærer B: 45 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide