For mekanisk feste og direkte kontakt med effektbrytere på skinnesystemet.
- Art.nr:
- SV 9635100
- Virkemåte
- For mekanisk feste og direkte kontakt med effektbrytere på kortet
- Montering av effektbryteren ved hjelp av montasjepunkter (M4) som kan stilles inn hver for seg
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- Ved valg av CB-apparatadapter må det tas hensyn til festeavstanden til effektbryteren
- Avhengig av effektbryteren som brukes, kan det oppstå en effektreduksjon
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Driftsstrøm maks.
- 160 A
- Måledriftsspenning
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Polantall
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 90 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 45 mm - Distance between fixing points
- 25 mm
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Egnet for produsent (type)
- ABB (XT1)
- Allen Bradley (140G-G)
- Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,58 kg
- Bruttovekt
- 0,582 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,276
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177951877
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV CB component adaptor160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole WH: 90 x 160 mm, mounting distance 25 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning