Kort med integrerte samleskinner.
- Art.nr:
- SV 9635010
- Virkemåte
- Berøringssikkert samleskinnekort for sikkert feste og kontakt av komponenter med enkel innpluggingsmontasje
- Delingsenheter som er preget på kortet på forhånd, muliggjør sikker og rask plassering av komponentene
- Mindre kablingsarbeid på grunn av direkte kontakt på kortet
- Materiale
- polyamid
Polykarbonat
E-Cu
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. integrerte samleskinner
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 2X
- Normer
- UL 508
- IEC 61 439
- Driftsstrøm maks.
- 125 A
- Merkestrøm (UL)
- 100 A
- Måledriftsspenning
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Rated operating voltage (max.) UL
- 600 V (AC)
- 600 V (DC)
- Maks. delingsenheter à 45 mm
- 9
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- For bæreskinnemontering
- Ja
- for mounting plate assembly
- Ja
- Polantall
- 3-polet
- Dimensjoner
- Bredde: 405 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 45,1 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,3 kg
- Bruttovekt
- 1,46 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,551
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177817401
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Board, 125 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polet, B×H×D: 405x160x45,1 mm (RiLine Compact)
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning