For tilkobling av runde kabler.
- Art.nr:
- SV 9635200
- Virkemåte
- For innmating av kortet
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94 - Farge
- RAL 7035
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Henvisning til best.nr.
- Ved bruk av fintrådete rundledere 16 mm² med endehylse anbefales følgende krympetenger: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
- Driftsstrøm maks.
- 63 A
- Måledriftsspenning
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Polantall
- 3-polet
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Elektriske verdier UL
- Merkestrøm (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC - Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Trekkfjærklemme
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet uten endehylse
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, fintrådet med endehylse
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilkobling av runde ledninger, flertrådet
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilkobling av runde kabler, entrådet
- 1,5 ‐ 10 mm²
- Tilkobling for rundkabel
- AWG 6 - 16
- Dimensjoner
- Bredde: 22,5 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 115,5 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,72 kg
- Bruttovekt
- 0,788 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,023
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177817395
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- Tilkoblingsadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polet, ledningsutføring oppe/nede, rundledertilkobling 1,5-16 mm² (RiLine Compact)
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning