- Art.nr:
- SV 9635415
- Virkemåte
- For styring av motorer som direkte eller reverserende med integrert overbelastningsvern
- Hybridteknikken som brukes, muliggjør en slitasjefri, hyppig kobling med halvleder
- Under drift gir mekaniske kontakter lav tapseffekt
- Plassbesparende konstruksjon takket være liten bredde
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Tapseffekt maks.
- 5,5 W
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Måledriftsspenning
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Driftsstrøm maks.
- 3 A
- Henvisning
- De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
- Dimensjoner
- Bredde: 22,5 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 114 mm
- Tilkobling av rundledere
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Strømovervåking kan stilles inn
- 0,18 ‐ 3 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 85371091
- EAN
- 4028177951860
- ETIM 9
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Produktbeskrivelse
-
SV motor controller 3 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0.14 – 2.5 mm², WH: 22.5 x 160 mm