For feste av starter- og vendekombinasjoner på apparatadapter Comfort med justerbar DIN-skinne.
- Art.nr:
- SV 9635620
- Produktbeskrivelse
- For feste av utstyr- og reversible kombinasjoner.
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 9005
- Dimensjoner
- Bredde: 45 mm
Høyde: 47,5 mm - Egnet for produsent (type)
- Eaton (PKZ/PKE byggestørrelse 0)
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 0,05 kg
- Bruttovekt
- 0,121 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177817258
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Positioner, for component adaptor (Comfort), WH: 45x35 mm