For feste av vendestarterkombinasjoner.
- Art.nr:
- SV 9635640
- Produktbeskrivelse
- For feste av reverserende kombinasjoner med en bredde på 90 mm.
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 1 sett som består av 1 utvidelsesmodul, 2 forlengelsesmoduler, 3 forbindelsespinner
1 sett ≙ 1 stk. - Dimensjoner
- Bredde: 90 mm
Høyde: 80 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,26 kg
- Bruttovekt
- 0,287 kg
- Tolltariffnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177919839
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Expansion set, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm