For feste av direktestartere av forskjellig lengde.
- Art.nr:
- SV 9635630
- Produktbeskrivelse
- For feste av direktestartere av forskjellig lengde.
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 45 mm
Høyde: 40 mm - Pakkeenhet
- 8 stk.
- Nettovekt
- 0,136 kg
- Bruttovekt
- 0,183 kg
- Tolltariffnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177919846
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Extension module, for component adaptor (comfort), WH: 45x40 mm