Apparatadapter 1-polet

Art.nr: SV 9635373

El nummer: E2406248

For oppbygging av effektbrytere og kontaktorer.

Art.nr:
SV 9635373
Utførelse
L3
Virkemåte
For mekanisk feste og direkte kontakt med elektrisk utstyr på kortet
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge
RAL 7035
Henvisning
Avhengig av ønsket fasetilkobling er forskjellige adapterutførelser nødvendig
De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Driftsstrøm maks.
16 A
Måledriftsspenning
690 V (AC), 1~
Polantall
1-polet
Tilkoblingsledninger (AWG)
AWG 14
Lengde tilkoblingskabel
100 mm
Bæreskinner antall/høyde
1 / 10 mm
Bæreskinnetype
fast
Dimensjoner
Bredde: 18 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 35 mm
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
0,3 kg
Bruttovekt
0,382 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,009
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177934566
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L3), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning