Komponentstøtte uten kontaktsystem

Art.nr: SV 9635390

El nummer: E2406252

For å utvide festemuligheten på kortet ved bruk av bredere driftsmidler.

Art.nr:
SV 9635390
Virkemåte
For å utvide festemuligheten på kortet ved bruk av bredere driftsmidler
Materiale
polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge
RAL 7035
Dimensjoner
Bredde: 18 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 34,5 mm
Bæreskinnetype
fast
Bæreskinner antall/høyde
1 / 10 mm
Pakkeenhet
6 stk.
Nettovekt
0,258 kg
Bruttovekt
0,32 kg
Tolltariffnummer
85369095
EAN
4028177934542
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
TS component support, WH: 18 x 160 mm, without contact system
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning