Kan overbygges helt, materiale: Polyamid.
- Art.nr:
- SV 9600000
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Polantall
- 3-polet
40 mm - Mulighet for overbygging
- Ja
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,212 kg
- Bruttovekt
- 0,218 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177140509
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS samleskinneholder, 3-polet, 40 mm mellomavstand til samleskinnene, kan overbygges helt
- Dokumentasjon
- Veiledning