Individuelle lengder, for klipsmontering på Mini-PLS bunnplateprofilen.
- Art.nr:
- SV 9608000
- Materiale
- Varmemodifisert hard-PVC
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Lengde
- 250 mm
- Passer for samleskinnesystem
- Mini-PLS
- Dimensjoner
- Lengde: 250 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,25 kg
- Bruttovekt
- 0,3 kg
- Tolltariffnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177140660
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS Avdekningsprofil, L: 250 mm
- Godkjenninger
- UR + C-UR (recognized)