Mini-PLS spesial-samleskinner

Art.nr: SV 9603000

E-CU 120 mm 2,3 mm skinnetykkelse, lengder fra 500 mm til 1500 mm.

Art.nr:
SV 9603000
Materiale
E-Cu
Skinnetykkelse
3 mm
Tverrsnitt
120 mm²
Lengde
1 100 mm
Dimensjoner
Lengde: 1.100 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
3,93 kg
Bruttovekt
4,068 kg
Kobberandel (kg / stk.)
1,18
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177140561
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV Mini-PLS spesial-samleskinner E-Cu, L: 1100 mm, 120 mm² skinnetykkelse
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Teknikk i detalj