E-CU 120 mm 2,3 mm skinnetykkelse, lengder fra 500 mm til 1500 mm.
- Art.nr:
- SV 9624000
- Materiale
- E-Cu
- Skinnetykkelse
- 3 mm
- Tverrsnitt
- 120 mm²
- Lengde
- 1 500 mm
- Dimensjoner
- Lengde: 1.500 mm
- Pakkeenhet
- 3 stk.
- Nettovekt
- 5,283 kg
- Bruttovekt
- 5,56 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,61
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177140936
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS spesial-samleskinner E-Cu, L: 1500 mm, 120 mm² skinnetykkelse