Målestrøm 63 A/250 A, kabeluttak oppe/nede
- Art.nr:
- SV 9612000
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
Chassis: RAL 9011 - Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 17 x 15 mm
- Henvisning
- Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Måledriftsspenning
- 690 V
- Driftsstrøm maks.
- 250 A
- Dimensjoner
- Bredde: 115 mm
Høyde: 182 mm - Tilkobling av rundledere
- 10 ‐ 120 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,88 kg
- Bruttovekt
- 1,096 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,3
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177140721
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS tilkoblingsadapter, 250 A, 690 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 10-120 mm², klemrom BH: 17x15 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning