Målestrøm 63 A/250 A, kabeluttak oppe/nede
- Art.nr:
- SV 9613000
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
Chassis: RAL 9011 - Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)
- 10 x 8 mm
- Henvisning
- Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
- Effekt-utgang
- oppe/nede
- Måledriftsspenning
- 690 V
- Driftsstrøm maks.
- 63 A
- Dimensjoner
- Bredde: 54 mm
Høyde: 160 mm - Tilkobling av rundledere
- 1,5 ‐ 35 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,37 kg
- Bruttovekt
- 0,397 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,081
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177140738
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS tilkoblingsadapter, 63 A, 690 V, 3-polet, for tilkobling av rundkabler 1,5-35 mm², klemrom BH: 10x8 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning