For tilkobling av NH-sikringslastskillebrytere gr. 000 på Mini-PLS samleskinnesystemer.
- Art.nr:
- SV 9629100
- Produktbeskrivelse
- For montering av NH-sikringslastskiller gr. 000 (best.nr. 3431.000) på Mini-PLS skinnesystemer.
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 9011
- Tverrsnitt
- 35 mm²
- Dimensjoner
- Bredde: 90 mm
Høyde: 160 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,5 kg
- Bruttovekt
- 0,559 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,23
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS samleskinneAdapter, tilkoblingsledning 35 mm², for NH sikrings-lastskillebrytere gr. 000, SV 3431000
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning