Målestrøm 63 A.
- Art.nr:
- SV 9630005
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- Chassis: RAL 9011
Avdekning: RAL 7035 - Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Trekkfjærklemme
- Sikringsinnsatser
- D 02-E 18
- Driftsstrøm maks.
- 63 A
- Dimensjoner
- Bredde: 39,5 mm
Høyde: 189 mm - Tilkobling av rundledere
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,34 kg
- Bruttovekt
- 0,374 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 0,11
- Tolltariffnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177809024
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Produktbeskrivelse
- SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², tension spring clamp, WH: 39,5x189 mm
- Dokumentasjon
- Safety instructions
- Veiledning