DIN-skinne 35 x 7,5 mm for Mini-PLS apparatadapter

Art.nr: SV 3548000

For feste på mini-PLS-apparatadapteren.

Art.nr:
SV 3548000
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festeskruer og forskyvningsbeskyttelse på siden
Dimensjoner
Bredde: 54 mm
Pakkeenhet
10 stk.
Nettovekt
0,19 kg
Bruttovekt
0,197 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Produktbeskrivelse
SV Bæreskinner 35x7,5 mm, B: 54 mm, stålplate