Samleskinnesystem RiLine60 - 800 A og 1600 A PLS samleskinnesystemer PLS samleskinnesystemer PLS samleskinnesystemer PLS spesial-samleskinner E-Cu Lengder fra 495 mm til 2400 mm. Til produkt PLS samleskinnesystemer PLS skinnforbinder For sammenkobling av PLS spesial-samleskinner uten boring. Til produkt PLS samleskinnesystemer PLS strekkforbinder For termisk og mekanisk utjevning ved sammenkobling av PLS samleskinner fra skap til skap. Til produkt PLS samleskinnesystemer Samleskinneholder PLS For PLS spesial-samleskinner 800 A/1600 A, 3- og 4-polet, kan overbygges. Til produkt