- Art.nr:
- SV 9342.000
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 - Farge
- RAL 7035
- Måledriftsspenning
- 1000 V, 3~
- Mulighet for overbygging
- Ja
- Polantall
- 3-polet
- Passer for samleskinner
- PLS 1600
- Med innvendig feste
- Ja
- Mellomavstand til samleskinnene
- 60 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,496 kg
- Bruttovekt
- 0,586 kg
- Tolltariffnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177503502
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
- SV Samleskinneholder, PLS 1600, 3-polet, 60 mm bar centre distance