- Art.nr:
- SV 9342.004
- Materiale
- polyamid
Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
- Farge
- RAL 7035
- Måledriftsspenning
- 1000 V, 3~
- Elektriske verdier UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, holderavstand 250 mm, samleskinne PLS 1600, automatsikring maks. 1200 A, DIVQ/7
- Henvisning til best.nr.
- For UL-anvendelser må man bruke gulvbrønn
- UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse
- Samleskinneholder-utførelse
- PLS 1600 PLUS
- Polantall
- 4-polet
- Passer for samleskinner
- PLS 1600
- Med innvendig feste
- Ja
- Mellomavstand til samleskinnene
- 60 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 2,2 kg
- Bruttovekt
- 2,321 kg
- Tolltariffnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Samleskinneholder, PLS 1600, 4-polet, 60 mm mellomavstand til samleskinnene, Utførelse UL