- Art.nr:
- SV 3516000
- Materiale
- E-Cu
- Skinnetykkelse
- 10 mm
- Tverrsnitt
- 900 mm²
- Henvisning
- Kan avkortes hver for seg
- Samleskinnetype
- Samleskinne E-Cu
- Passer for samleskinnesystem
- PLS 1600
- Dimensjoner
- Lengde: 2.400 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 18,71 kg
- Bruttovekt
- 19,2 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 19,22
- Tolltariffnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177043558
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV PLS spesial-samleskinner E-Cu, L: 2400 mm, PLS 1600, skinnetykkelse:10 mm, 900 mm² tverrsnitt