PLS spesial-samleskinner E-Cu

Art.nr: SV 3529000

Lengder fra 495 mm til 2400 mm.

Art.nr:
SV 3529000
Materiale
E-Cu
Skinnetykkelse
10 mm
Tverrsnitt
900 mm²
Henvisning
Kan avkortes hver for seg
Samleskinnetype
Samleskinne E-Cu
Passer for samleskinnesystem
PLS 1600
Dimensjoner
Lengde: 1.095 mm
Passer for
Bredde: = 1.200 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
26,58 kg
Bruttovekt
26,58 kg
Kobberandel (kg / stk.)
8,81
Tolltariffnummer
74071000
EAN
4028177043817
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivelse
SV PLS spesial-samleskinner E-Cu, L: 1095 mm, PLS 1600, skinnetykkelse:10 mm, 900 mm² tverrsnitt
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj